text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NPL3/4X10SA-G

Description:  PVC CTD COND NIPPLE 3/4X10IN AL GRY

CUP: 704508028848

PVC Coated Conduit Nipple, 3/4 Inch/21 Metric Pipe Size x 10 Inch/254 Millimeters Nipple Length, Nominal .002 Inch (2 mil) Blue Urethane on Interior, Minimum .040 Inch (40 mil) PVC Coating on Exterior, Blue Urethane Coating Over Threads, Rigid Aluminum, Gray
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Mamelon pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

A Minimum .040 Inch (40 Mil) PVC Coating on Exterior

Application

To Connect Two Fittings

Spécifications

Matériau

Aluminium

Couleur

Gris

Fini

revêtement en PVC

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E221184

Dimensions

Longueur

10 pouces , 254 millimètres

Grosseur nominale

3/4 in , 21 mm