text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NPL21/2X8-G

Description:  MAMELONS OCAL 2-1/2 X 8 PO GRIS

CUP: 704508399030

Mamelon de conduits en acier à revêtement de PVC. Diamètre du conduit 2-1/2 pouces (63,5 millimètres), longueur du mamelon 8 pouces (203,2 millimètres). Gris.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • A nominal .002 (2 mil) blue urethane on the interior.
  • Color coded thread protectors on each end.
  • Blue urethane coating over threads.

Descripteurs

Catégorie

Mamelon pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

A Minimum .040 Inch (40 Mil) PVC Coating on Exterior

Application

To Connect Two Fittings

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Gris

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

cULus E46453, CSA, RoHS

Dimensions

Longueur

8 pouces , 203,2 millimètres

Grosseur nominale

2-1/2 in , 63 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici