n° de catalogue : NPL21/2X10-G
Description: MAMELONS OCAL 2-1/2 X 10 PO GRIS
CUP: 704508398859
Mamelon de conduits en acier à revêtement de PVC. Diamètre du conduit 2-1/2 pouces (63,5 millimètres), longueur du mamelon 10 pouces (254 millimètres). Gris.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- A nominal .002 (2 mil) blue urethane on the interior.
- Color coded thread protectors on each end.
- Blue urethane coating over threads.
Descripteurs
|
Catégorie |
Mamelon pour conduit électrique |
|
Caractéristiques spéciales |
A Minimum .040 Inch (40 Mil) PVC Coating on Exterior |
|
Application |
To Connect Two Fittings |
Spécifications
|
Matériau |
Acier |
|
Couleur |
Gris |
|
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
|
Marque de produit |
Ocal |
|
Standard |
cULus E46453, CSA, RoHS |
Dimensions
|
Longueur |
10 pouces , 254 millimètres |
|
Grosseur nominale |
2-1/2 in , 63 mm |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |