n° de catalogue : NPL1X6SA-G
Description: PVC CTD COND NIPPLE 1X6IN ALUM GRY
CUP: 704508398774
Mamelon de conduits en aluminium à revêtement de PVC. Diamètre du conduit 1 pouce (27 millimètres), longueur du mamelon 6 pouces (152,4 millimètres). Gris.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- A nominal .002 (2 mil) blue urethane on the interior.
- Color coded thread protectors on each end.
- Blue urethane coating over threads.
Descripteurs
|
Catégorie |
Mamelon pour conduit électrique |
|
Caractéristiques spéciales |
A Minimum .040 Inch (40 Mil) PVC Coating on Exterior |
|
Application |
To Connect Two Fittings |
Spécifications
|
Matériau |
Aluminium |
|
Couleur |
Gris |
|
Fini |
revêtement en PVC |
Classifications
|
Marque de produit |
Ocal |
|
Standard |
UL E46453, CSA, RoHS |
Dimensions
|
Longueur |
6 |
|
Grosseur nominale |
1 in , 27 mm |