n° de catalogue : NPL1X5SA-G
Description: PVC CTD COND NIPPLE 1X5IN ALUM GRY
CUP: 704508398729
PVC Coated Conduit Nipple, 1 Inch/27 Metric Pipe Size x 5 Inch/127 Metric Nipple Length, Nominal .002 Inch (2 mil) Blue Urethane on Interior, Minimum .040 Inch (40 mil) PVC Coating on Exterior, Blue Urethane Coating Over Threads, Rigid Aluminum, Gray
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Mamelon pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
A Minimum .040 Inch (40 Mil) PVC Coating on Exterior |
Application |
To Connect Two Fittings |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Gris |
Fini |
revêtement en PVC |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL E46453, CSA, RoHS |
Dimensions
Longueur |
5 in , 127 mm |
Grosseur nominale |
1 in , 27 mm |