text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NPL1X3-B

Description:  PVC CTD COND NIPPLE 1X3IN LBLU

CUP: 704508398569

PVC Coated Conduit Nipple, 1 Inch/27 Metric Pipe Size x 3 Inch/76.2 Millimeters Nipple Length, Nominal .002 Inch (2 mil) Blue Urethane on Interior, Minimum .040 Inch (40 mil) PVC Coating on Exterior, Blue Urethane Coating Over Threads, Hot-Dip Galvanized Rigid Steel, Light Blue
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Mamelon pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

A Minimum .040 Inch (40 Mil) PVC Coating on Exterior

Application

To Connect Two Fittings

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Bleu pâle

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

cULus E46453, CSA, RoHS

Dimensions

Longueur

3 in , 76.2 mm

Grosseur nominale

1 in , 27 mm