text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NPL1X21/2SA-G

Description:  PVC CTD COND NIPPLE 1X2-1/2IN AL GR

CUP: 704508398538

PVC Coated Conduit Nipple, 1 Inch/27 Metric Pipe Size x 2-1/2 Inch/63.5 Millimeters Nipple Length, Nominal .002 Inch (2 mil) Blue Urethane on Interior, Minimum .040 Inch (40 mil) PVC Coating on Exterior, Blue Urethane Coating Over Threads, Rigid Aluminum, Gray
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Mamelon pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

A Minimum .040 Inch (40 Mil) PVC Coating on Exterior

Application

To Connect Two Fittings

Spécifications

Matériau

Aluminium

Couleur

Gris

Fini

revêtement en PVC

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E46453, CSA, RoHS

Dimensions

Longueur

2-1/2 pouces , 63,5 millimètres

Grosseur nominale

1 in , 27 mm