n° de catalogue : NPL1X2-W
Description: PVC CTD COND NIPPLE 1X2IN STL WHT
CUP: 704508398507
Mamelon de conduits en acier à revêtement de PVC. Diamètre du conduit 1 pouce (27 millimètres), longueur du mamelon 2 pouces (50,8 millimètres). Blanc
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Mamelon pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
A Minimum .040 Inch (40 Mil) PVC Coating on Exterior |
Application |
To Connect Two Fittings |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Couleur |
Blanc |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
cULus E46453, CSA, RoHS |
Dimensions
Longueur |
2 pouces / 50,8 millimètres |
Grosseur nominale |
1 in , 27 mm |