text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NPL11/4X8SA-G

Description:  PVC CTD COND NIPPLE 1-1/4X8IN AL GR

CUP: 704508011260

PVC Coated Conduit Nipple, 1-1/4 Inch/35 Metric Pipe Size x 8 Inch/203.2 Millimeters Nipple Length, Nominal .002 Inch (2 mil) Blue Urethane on Interior, Minimum .040 Inch (40 mil) PVC Coating on Exterior, Blue Urethane Coating Over Threads, Aluminum, Gray
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Mamelon pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

A Minimum .040 Inch (40 Mil) PVC Coating on Exterior

Application

To Connect Two Fittings

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Gris

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E46453, CSA, RoHS

Dimensions

Longueur

8 pouces , 203,2 millimètres

Grosseur nominale

1-1/4 in , 35 mm