text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NPL11/4X3SA-G

Description:  1-1/4 X 3 IN GRAY PVC CTD NIPPLE AL

CUP: 704508398279

Mamelon de conduits en aluminium à revêtement de PVC. Diamètre du conduit 1-1/4 pouces (35 millimètres), longueur du mamelon 3 pouces (76,2 millimètres). Gris.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • A minimum .040 inch (40 mil) PVC coating on exterior.
  • A nominal .002 (2 mil) blue urethane on the interior.
  • Color coded thread protectors on each end.
  • Blue urethane coating over threads.

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

A Minimum .040 In. (40 Mil) PVC Coating on Exterior.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

E 46453

Dimensions

Grosseur nominale

1-1/4 po