n° de catalogue : NPL11/2X5-G
Description: MAMELONS OCAL 1-1/2 X 5 PO GRIS
CUP: 704508397982
Mamelon de conduits en acier à revêtement de PVC. Diamètre du conduit 1-1/2 pouces (41 millimètres), longueur du mamelon 5 pouces (127 millimètres). Gris.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- A nominal .002 (2 mil) blue urethane on the interior.
- Color coded thread protectors on each end.
- Blue urethane coating over threads.
Descripteurs
Catégorie |
Mamelon pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
A Minimum .040 Inch (40 Mil) PVC Coating on Exterior |
Application |
To Connect Two Fittings |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Couleur |
Gris |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
cULus E46453, CSA, RoHS |
Dimensions
Longueur |
5 in , 127 mm |
Grosseur nominale |
1-1/2 in , 41 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |