text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NPL11/2X31/2-G

Description:  MAMELONS OCAL 1-1/2 X 3 1/2 PO GRIS

CUP: 704508397876

Mamelon de conduits en acier à revêtement de PVC. Diamètre du conduit 1-1/2 pouces (41 millimètres), longueur du mamelon 3-1/2 pouces (88,9 millimètres). Gris.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Mamelon pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

A Minimum .040 Inch (40 Mil) PVC Coating on Exterior

Application

To Connect Two Fittings

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Gris

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

cULus E46453, CSA, RoHS

Dimensions

Longueur

3-1/2 in , 88.9 mm

Grosseur nominale

1-1/2 in , 41 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici