text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NPL11/2X2-B

Description:  PVC CTD COND NIPPLE 1-1/2X2IN LBLU

CUP: 704508397777

Mamelon de conduits en acier à revêtement de PVC. Diamètre du conduit 1-1/2 pouces (41 millimètres), longueur du mamelon 2 pouces (50,8 millimètres). Bleu.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • A nominal .002 (2 mil) blue urethane on the interior.
  • Color coded thread protectors on each end.
  • Blue urethane coating over threads.

Descripteurs

Catégorie

Mamelon pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

A Minimum .040 Inch (40 Mil) PVC Coating on Exterior

Application

To Connect Two Fittings

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Bleu pâle

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

cULus E46453, CSA, RoHS

Dimensions

Longueur

2 pouces / 50,8 millimètres

Grosseur nominale

1-1/2 in , 41 mm