n° de catalogue : NPL1/2X41/2-G
Description: PVC CTD COND NIPPLE 1/2X4-1/2IN GRY
CUP: 704508397609
Mamelon de conduits en acier à revêtement de PVC. Diamètre du conduit 1/2 pouce (16 millimètres), longueur du mamelon 4-1/2 pouces. Gris.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Mamelon pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
A Minimum .040 Inch (40 Mil) PVC Coating on Exterior |
Application |
To Connect Two Fittings |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Couleur |
Gris |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
cULus E46453, CSA, RoHS |
Dimensions
Longueur |
4-1/2 in , 114.3 mm |
Grosseur nominale |
1/2 in , 16 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |