text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NPL1/2X21/2SA-G

Description:  PVC CTD COND NIPPLE 1/2X2-1/2IN AL

CUP: 704508397487

Mamelon de conduits en aluminium à revêtement de PVC. Diamètre du conduit 1/2 pouce (16 millimètres), longueur du mamelon 2-1/2 pouces (63,5 millimètres). Gris.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • A nominal .002 (2 mil) blue urethane on the interior.
  • Color coded thread protectors on each end.
  • Blue urethane coating over threads.

Descripteurs

Catégorie

Mamelon pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

A Minimum .040 Inch (40 Mil) PVC Coating on Exterior

Application

To Connect Two Fittings

Spécifications

Matériau

Aluminium

Couleur

Gris

Fini

revêtement en PVC

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E46453, CSA, RoHS

Dimensions

Longueur

2-1/2 pouces , 63,5 millimètres

Grosseur nominale

1/2 in , 16 mm