n° de catalogue : NPL1/2X2-B
Description: PVC CTD COND NIPPLE 1/2X2IN LBLU
CUP: 704508397432
Mamelon de conduits en acier à revêtement de PVC. Diamètre du conduit 1/2 pouce (16 millimètres), longueur du mamelon 2 pouces (50,8 millimètres). Bleu.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- A nominal .002 (2 mil) blue urethane on the interior.
- Color coded thread protectors on each end.
- Blue urethane coating over threads.
Descripteurs
Catégorie |
Mamelon pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
A Minimum .040 Inch (40 Mil) PVC Coating on Exterior |
Application |
To Connect Two Fittings |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Couleur |
Bleu pâle |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
cULus E46453, CSA, RoHS |
Dimensions
Longueur |
2 pouces / 50,8 millimètres |
Grosseur nominale |
1/2 in , 16 mm |