text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NPG-M201LG

Description:  QUICK CONNECT METRIQUE M20 GRIS PA

CUP: 5415022403350

Presse-étoupe Quick Connect, sans filets métrique M20. Calibre de conduit 6 à 12 millimètres. Longueur de filet 9 millimètres. Nylon gris pâle.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Single Piece (No locknut required)
  • Fast and simple to install
  • Low internal profile
  • Corrosion resistant

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Application

General purpose, Ideal for Panel building and Volume Installers

Spécifications

Calibre de conducteur

6 to 12 Millimeters

Matériau

Nylon

Couleur

Gris pâle

Cote de température

-20 to +100 C

Classifications

Marque de produit

Kopex

Sous-marque de produit

ABB

Standard

cULus, RoHS, WEEE, LVD

Dimensions

Grosseur

Filet M20

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant