n° de catalogue : NPG-M201G
Description: QUICK CONNECT METRIQUE M20 GRIS
CUP: 5415022403305
Presse-étoupe Quick Connect, sans filets métrique M20. Calibre de conduit 6 à 12 millimètres. Longueur de filet 9 millimètres. Nylon gris.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Single Piece (No locknut required)
- Fast and simple to install
- Low internal profile
- Corrosion resistant
Descripteurs
Catégorie |
Presse-étoupe |
Application |
General purpose, Ideal for Panel building and Volume Installers |
Spécifications
Calibre de conducteur |
6 to 12 Millimeters |
Matériau |
Nylon |
Couleur |
Gris |
Cote de température |
-20 to +100 C |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Sous-marque de produit |
ABB |
Standard |
cULus, RoHS, WEEE, LVD |
Dimensions
Grosseur |
Filet M20 |