text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NPG-M161G

Description:  QUICK CONNECT METRIQUE M16 GRIS

CUP: 5415022403299

Presse-étoupe Quick Connect, sans filets métrique M16. Calibre de conduit 5 à 10 millimètres. Longueur de filet 9 millimètres. Nylon gris.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Single Piece (No locknut required)
  • Fast and simple to install
  • Low internal profile
  • Corrosion resistant

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Application

General purpose, Ideal for Panel building and Volume Installers

Spécifications

Calibre de conducteur

5 to 10 Millimeters

Matériau

Nylon

Couleur

Gris

Cote de température

-20 to +100 C

Classifications

Marque de produit

Kopex

Sous-marque de produit

ABB

Standard

cULus, RoHS, WEEE, LVD

Dimensions

Grosseur

Filet M16

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant