n° de catalogue : NPG-0751LG
Description: QUICK CONNECT NPT 3/4PO GRIS PALE
CUP: 5415022403800
Presse-étoupe Quick Connect, sans filets 3/4 pouce NPT. Calibre de conduit 11 à 17 millimètres. Longueur de filet 9 millimètres. Nylon gris pâle.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Single Piece (No locknut required)
- Fast and simple to install
- Low internal profile
- Corrosion resistant
Descripteurs
Catégorie |
Presse-étoupe |
Application |
General purpose, Ideal for Panel building and Volume Installers |
Spécifications
Calibre de conducteur |
11 to 17 Millimeters |
Matériau |
Nylon |
Couleur |
Gris pâle |
Cote de température |
-20 to +100 C |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Sous-marque de produit |
ABB |
Standard |
cULus, RoHS, WEEE, LVD |
Dimensions
Grosseur |
3/4 Inch NPT |