n° de catalogue : NPG-0502B
Description: QUICK CONNECT NPT 1/2PO NOIR
CUP: 5415022403695
Presse-étoupe Quick Connect, sans filets 1/2 pouce NPT. Calibre de conduit 7 à 13 millimètres. Longueur de filet 9 millimètres. Nylon noir.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Single Piece (No locknut required)
- Fast and simple to install
- Low internal profile
- Corrosion resistant
Descripteurs
Catégorie |
Presse-étoupe |
Application |
General purpose, Ideal for Panel building and Volume Installers |
Spécifications
Calibre de conducteur |
10 to 14 Millimeters |
Matériau |
Nylon |
Couleur |
Noir |
Cote de température |
-20 to +100 C |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Sous-marque de produit |
ABB |
Standard |
cULus, RoHS, WEEE, LVD |
Dimensions
Grosseur |
1/2 Inch NPT |