text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : NO. 4

n° de catalogue : NO.4

Description:  MARQUEURS D IDENTIFICATION

CUP: 624871003849

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Marqueur d'identification. Se fixent sur le rebord supérieur des boîtiers pour fournir l'identification permanente de l'abonné. Numéro 4.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Caractéristiques spéciales

Emballés et vendus en sacs de polyéthylène, 10 marqueurs identiques par sac

Application

Pour boîtier

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Légende

4

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici