text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NMMP2-LD7-SM

Description:  PHARE SATELLITE DBL NEMA4X PLST

CUP: 624050089879

Unité Satellite, Plaque de fond: polycarbonate, Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Tension DC: 12V, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Couleur: blanc du manufacturier, montage en surface
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence