text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NMMP2-LD13-SM

Description:  PHARE SATELLITE

CUP: 624050094507

Unité Satellite, Plaque arrière : polycarbonate, Type d'unité : NEMA-4X & NSF, Tension DC : 24V, deux lampes, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 24V, Puissance de la lampe : 4W, Couleur : blanc du manufacturier, montage en surface
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence