text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NMMP1-LD10BK-SM

Description:  PHARE SATELLITE SIMPLE NEMA4X NOIR

CUP: 624050094668

Unité Satellite, Plaque de fond: polycarbonate, Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Tension DC: 12V, une lampe, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, Couleur: noir, montage en surface
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence

Durabilité

Environmental product declaration

Environmental Product Declaration_Altiled BAES

EPD - Evago Sign Slave Surface mounted (NGL)

EPD - Evago Light Slave Recessed (NGL)

DuoCompact_EPD

Environmental Product Declaration_Altiled LSC