text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NMM1-LD10BK

Description:  PHARE SATELLITE

CUP: 787321176477

Unité Satellite, Plaque de fondaluminium moulé, Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Tension DC: 6V, une lampe, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, Couleur: noir
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence