text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NMC125TB

Description:  COND FLEX LT NON METAL NOIR 1-1/4

CUP: 786210104256

Conduit flexible étanche non métallique en PVC. Grosseur nominale 1-1/4 pouce. Longueur de 100 pieds. Noir.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

Excellent Protection to Wiring from Abrasion, Sunlight, Mild Acids, Alkaline and Oils

Spécifications

Matériau

PVC

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

CSA, UL

Dimensions

Grosseur nominale

1-1/4 po

Longueur

100 pi

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici