n° de catalogue : NM362LD1TUF2WH
Description: ENSEIGNE SORTIE COMBO
CUP: 787321160155
Unité à Combinaison "EXIT", Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Type de Batterie: nickel-cadmium, double face, 120/347VAC, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie (W): 36, diagnostiques, non-audible, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Couleur du Boitier: Blanc, Couleur Plaque frontale: Blanc, Couleur du Légende: Rouge, hauteur de 12.625 pouces (1.052 pi, 320.675 mm., 32.068 cm, 0.321 m), longueur de 13.25 pouces (1.104 pi, 336.55 mm., 33.655 cm, 0.337 m), largeur de 3.875 pouces (0.323 pi, 98.425 mm., 9.843 cm, 0.098 m), Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…