n° de catalogue : NM-XBEP108424SS6
Description: NON METAL EMBOUT 4PO QUINC INOX
CUP: 622538126870
Embout non métallique en polyester, hauteur 4 pouces, largeur 24 pouces, avec quincaillerie en acier inoxydable.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour profilé de chemin de câble |
Spécifications
Matériau |
résine de polyester |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 po |
Hauteur |
4 pouces |