text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NM-SSV158D-120

Description:  PROF DOUBLE 1 5/8X1 5/8 X 10 VINYL

CUP: 616013134382

Profilé pour système de structure non métallique. Vinylester. 1-5/8 pouces X 1-5/8 pouces de largeur. 10 pieds de longueur. Double - dos à dos. Gris. Plein.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Profilé de câbles en fibre de verre

Spécifications

Couleur

Beige

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

10 pieds

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

3-1/4 in