n° de catalogue : NM-SSV100S-120
Description: NON METAL PROFILE 1PO FENTES 10PI
CUP: 616013128572
Profilé pour système de structure non métallique. Vinylester. 1 pouce X 1-5/8 pouce de largeur. 10 pieds de longueur. Simple. À fente. Beige.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Profilés en acier |
Caractéristiques spéciales |
Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces. |
Application |
Support and framing applications |
Spécifications
Couleur |
Beige |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
10 pieds |
Largeur |
1-5/8 pouces |
Profondeur |
1-5/8 po |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |