text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NM-SSP158-240

Description:  PROFILE SIMPLE NON-TROU 1-5/8PO 20'

CUP: 616013114117

Profilé pour système de structure non métallique. Polyester. 1-5/8 pouce X 1-5/8 pouce. 20 pieds de longueur. Simple. Gris. Plein.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier

Caractéristiques spéciales

Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces.

Application

Support and framing applications

Spécifications

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

20 pieds

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

1-5/8 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici