text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NM-SSP158-120

Description:  PROFILE SIMPLE NON-TROUE 1-5/8 PO

CUP: 616013112564

Profilé en résine de polyester, de 1-5/8 pouce X 1-5/8 pouce X 10 pieds
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier

Caractéristiques spéciales

Cut-to-length channel also available

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

10 pieds

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

1-5/8 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici