text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NM-SFP-5HX

Description:  COUPE CROISEE 5 TROU POUR STRUT NM

CUP: 616013145876

Raccord de poutre angulaire plat non métallique à 5 trous en Polyester
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Plaques de montage

Spécifications

Matériau

Polyester

Nombre de trous

5

Type de plaque

Croix

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Largeur

7 pouces

Hauteur

7 in

Durabilité

Environmental product declaration

EPD Superstrut Cobra® clamps - CA

EPD Galvanized Superstrut® channels US

End of Life instructions Superstrut channels CA

EPD Superstrut Steel channels - CA

EPD Superstrut Stainless Steel channels - CA