text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NM-SFP-4VL

Description:  SUPPORT NON METAL 90D 4 TROUS

CUP: 616013114230

Support de poutre non métallique. 90 degrés. À 4 trous - 2 par côté. 4 pouces X 4 pouces x 1-5/8 pouce de largeur. Épaisseur de 1/4 pouce. Trous de 13/32 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Matériau

Fibre de verre

Nombre de trous

4

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

4 pouces

Hauteur

4 pouces

Durabilité

Environmental product declaration

EPD Superstrut Cobra® clamps - CA

EPD Galvanized Superstrut® channels US

End of Life instructions Superstrut channels CA

EPD Superstrut Steel channels - CA

EPD Superstrut Stainless Steel channels - CA

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici