text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NM-SFP-4HCG

Description:  RACCORD 4 TROUS PLAT NON METAL

CUP: 616013134078

Raccord angulaire plat non métallique à 4 trous. Hauteur 5-3/8 pouces, largeur 3-1/2 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Plaques de montage

Spécifications

Matériau

Fibre de verre

Nombre de trous

4

Type de plaque

Corner

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Largeur

3-1/2 pouces

Hauteur

5-3/8 in