text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NM-SB1-18P

Description:  NON METAL POLY 18PO EQUERRE SOUTIEN

CUP: 616013117194

Support non métallique. Triangulaire. En polyester. Pour chemins de câble de 18 pouces – longueur de 22 pouces
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Application

For 18 inch cable tray - 22 inch length

Spécifications

Matériau

Polyester

Nombre de trous

5

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici