text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NM-M6V3624HT24

Description:  NM RAC 6PO VINYL 36-24LRG T HOR 24R

CUP: 785055954378

Raccord biseauté, non métallique, hauteur 6 pouces en résine d"ester vinylique, 36 pouces x 24 pouces. Té horizontal, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 24 pouces

Spécifications

Matériau

Résine d'ester vinylique

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 pouces x 24 pouces

Hauteur

6 po