text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NM-M6V24RR12

Description:  NON METAL 6PO 24LRG 12LRG REDUC DRT

CUP: 753554057111

Raccord biseauté, non métallique, hauteur 6 pouces en résine d"ester vinylique, largeur 24 pouces. Réducteur à droite, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Résine d'ester vinylique

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces