n° de catalogue : NM-M6V2445VO24
Description: NM RAC 6PO VINYL 24LRG VE 45D24R
CUP: 785055954347
Raccord biseauté, non métallique, hauteur 6 pouces en résine d"ester vinylique, largeur 24 pouces. Coude vertical externe 45 degrés, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Application |
Éprouvé dans l'environnement hostile |
Spécifications
Matériau |
Résine d'ester vinylique |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
24 po |
Hauteur |
6 po |