text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NM-M6V1890HB12

Description:  NON-METALLIC HORIZ BEND FITTING

CUP: 622538098351

Raccord biseauté, non métallique, hauteur 6 pouces en résine d"ester vinylique, largeur 18 pouces. Coude horizontal 90 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Application

Éprouvé dans l'environnement hostile

Spécifications

Matériau

Résine d'ester vinylique

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur

6 po