n° de catalogue : NM-M6V1812HT24
Description: NM 18X12 RED. HORIZ. TEE 24R
CUP: 785055631217
Raccord biseauté, non métallique, hauteur 6 pouces en résine d"ester vinylique, largeur 18 pouces x 12 pouces. Té horizontal, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 24 pouces |
Spécifications
Matériau |
Résine d'ester vinylique |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
18 x 12 po |
Hauteur |
6 po |