n° de catalogue : NM-M6V12SR06
Description: NON METAL 6PO 12-6LRG REDUC CENTRE
CUP: 785055000075
Raccord biseauté, non métallique, hauteur 6 pouces en résine d"ester vinylique, largeur 12 pouces. Réducteur droit, rayon nominal 6 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Pièce réductrice pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 6 pouces |
Spécifications
Matériau |
Résine d'ester vinylique |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |