n° de catalogue : NM-M6V1245HB12
Description: NM RAC 6PO VINYL 12LRG CDH 45D12R
CUP: 753554107625
RACCORD BISEAUTÉ,NON MÉTALLIQUE, HAUTEUR 6 POUCES EN RÉSINE DE VINYLESTER, LARGEUR 12 POUCES. COUDE HORIZONTAL 45 DEGRÉS, RAYON NOMINAL 12 POUCES.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
45 degree angle |
Application |
For use in harsh environment |
Spécifications
Matériau |
Résine d'ester vinylique |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Hauteur |
6 po |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |