n° de catalogue : NM-M6V0990HB12
Description: NON METALLIC 6PO 9LRG CDE 90D12R
CUP: 753554075917
Raccord biseauté, non métallique, hauteur 6 pouces en résine d"ester vinylique, largeur 9 pouces. Coude horizontal 90 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Résine d'ester vinylique |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
9 po |
Hauteur |
6 po |