text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NM-M6P36SR24

Description:  NM 6IN 36X24 STR. REDUCER

CUP: 785055631101

Raccord biseauté, non métallique, hauteur 6 pouces en résine de polyester, largeur 36 pouces. Réducteur droit, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 24 pouces

Spécifications

Matériau

résine de polyester

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces