n° de catalogue : NM-M6P36SR18
Description: NM RAC 6PO POLY 36LRG RED CTR 18R
CUP: 785055982968
Raccord biseauté, non métallique, hauteur 6 pouces en résine de polyester, largeur 36 pouces. Réducteur droit, rayon nominal 18 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Pièce réductrice pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 18 pouces |
Spécifications
Matériau |
résine de polyester |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
36 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |