text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NM-M6P30LR12

Description:  REDUCTEUR GAUCH NON METAL 30-12PO

CUP: 753554064744

Raccord biseauté, non métallique, hauteur 6 pouces en résine de polyester, largeur 30 pouces. Réducteur à gauche, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

résine de polyester

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces