text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NM-M6P30HT12

Description:  NM RAC 6PO POLY 30LRG T HOR 12R

CUP: 753554090804

Nonmetallic mitered 6 inches height fitting in polyester resin 30 inches width horizontal tee 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Application

For use in harsh environment

Spécifications

Matériau

résine de polyester

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur

6 po