n° de catalogue : NM-M6P3024HT12
Description: NM RAC 6PO POLY 30-24LRG T HOR 12R
CUP: 622538131256
Raccord biseauté, non métallique, hauteur 6 pouces en résine de polyester, 30 pouces x 24 pouces. Té horizontal, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 12 pouces |
Spécifications
Matériau |
résine de polyester |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
30 pouces x 24 pouces |
Hauteur |
6 po |